콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

방법: 광원을 Basler ace 2 또는 boost R 카메라와 동기화하기#

문제#

Basler ace 2 또는 boost R 카메라를 트리거하고 출력 신호 중 하나를 사용하여 광원을 트리거하는 경우, 이미지가 너무 어둡게 촬영되는 현상이 관찰됩니다.

이 현상은 짧은 Exposure Time(100 µs 미만)에서 더욱 두드러지게 나타납니다. Exposure Time이 짧아질수록 이 효과는 더욱 강해집니다.

근본 원인#

광원이 트리거되면 목표 밝기에 도달하는 데 일정 시간이 필요합니다. 대개 광량이 서서히 증가하는 램프 업(ramp up) 구간이 존재하며, 이 시간 동안 카메라 노출의 일부가 줄어든 광량 상태에서 진행됩니다.

Timer Delay가 없는 Exposure Time

해결 방법#

해결 방법 중 하나는 광원이 원하는 밝기에 도달할 때까지 카메라 노출 시작을 약간 지연시키는 것입니다. Basler ace 2 또는 boost R에서 이를 수행하려면 Timer 기능을 사용할 수 있습니다: https://docs.baslerweb.com/timer

  • Timer 1은 카메라 노출을 시작하는 신호이며, 광원이 원하는 밝기에 도달할 때까지 대기합니다.
  • Timer 2는 광원을 제어하는 출력 신호이며, 하드웨어 트리거와 함께 시작됩니다.

아래 설명에 따라 파라미터를 설정하세요.

Acquisition Control: 프레임 시작 트리거를 활성화하고 Timer 1 Active를 소스로 사용합니다.

  • Trigger Selector: Frame Start
  • Trigger Mode: On
  • Trigger Source: Timer 1 Active
  • Trigger Activation: Rising Edge

이 경우 Timer 1 Active 상태 동안 Rising Edge가 발생하면 카메라 노출이 시작됩니다.

Counter and Timer Control: 여기서 Timer 1과 Timer 2를 설정합니다.

  • Timer Selector: Timer 1
  • Timer Trigger Source: Line 1
  • Timer Trigger Activation: Rising Edge
  • Timer Delay: 광원이 목표 강도에 도달하는 데 필요한 시간 이상이어야 합니다. 이 예시에서는 이를 Timer 1 delay라고 합니다.
  • Timer Duration: Exposure Time보다 짧아야 합니다.

  • Timer Selector: Timer 2

  • Timer Trigger Source: Line 1
  • Timer Trigger Activation: Rising Edge
  • Timer Delay: 0
  • Timer Duration: Timer 1 delay + Exposure Time

Digital I/O Control:

  • Line Selector: Line 2
  • Line Mode: Output
  • Line Source: Timer 2 Active (조명용 출력 신호)

신호가 이제 다음과 같이 표시됩니다.

Timer Delay를 사용한 Exposure Time

이 구성은 Free Run 모드에서도 작동합니다. 외부 하드웨어 트릭거를 사용하지 않아도 됩니다.

기술 문서로 돌아가기