콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

ace 및 ace 2 Rolling Shutter 카메라의 Exposure End 이벤트#

ace 카메라#

ace rolling shutter 카메라(예: acA4024-8gm)에서는 실제 ROI 설정과 관계없이 Exposure End event가 항상 첫 번째 센서 행(first sensor row)의 리드아웃(readout)이 끝나는 시점에 발생합니다. Event Notification은 이 시점에 즉시 전송됩니다. 해당 event에는 프레임 ID와 Timestamp가 포함됩니다.

rolling shutter 센서의 경우, 여기에 설명된 대로 1행의 노출 종료와 N행의 노출 종료 사이에 시간차가 있다는 점에 유의하십시오.

Image ROI의 "실제" 노출 종료 시점을 파악해야 하는 경우, Basler에서는 Exposure End event의 Timestamp를 시작점으로 삼고 tRow(예: acA4024-8gm의 경우 35µs)를 사용하여 남은 Exposure Time을 계산할 것을 권장합니다.

tRow x (Image ROI OffsetY + Image ROI Height -1)

이 목록에서 카메라 모델의 tRow 값을 확인할 수 있습니다.

그러나 rolling shutter 모드에서 플래시 조명 또는 플래시 윈도우와 함께 GRR(Global Reset Release) Sensor Readout Mode를 사용하는 경우, 플래시 윈도우의 "유효" Exposure Time은 첫 번째 행의 리드아웃 시작과 함께 끝나므로 이러한 계산이 필요하지 않을 수 있습니다.

카메라가 프리런(free run) 이미지 취득용으로 구성되어 있고 셔터 모드가 Rolling으로 설정된 경우, 카메라는 자동으로 중첩(overlapping) 이미지 취득 모드가 됩니다. 이 경우 다른 파라미터에 따라, 이전 프레임의 노출이 아직 끝나지 않았더라도 카메라가 새 프레임 / 1행의 노출을 시작할 수 있습니다. 여기를 참조하십시오.

ace Cameras#

ace 2에서는 Exposure End event 동작이 변경되었습니다. ace 2 카메라에서 Exposure Start 및 Exposure End event는 공통 Exposure Active 신호에서 파생됩니다. 연속된 프레임의 Exposure Active 신호가 중첩될 수 있으므로 여기서 복수형에 주의하십시오. 따라서 한 프레임의 Exposure Start event는 이전 프레임의 Exposure End event보다 먼저 발생할 수 있습니다.

기술 문서로 돌아가기