Basler Lens C23T-2-110-VI-C#

주요 기능#
- 센서 크기가 최대 2/3"인 모든 Basler 카메라와 호환됩니다.
- 메탈 하우징
- C-Mount
- 가변 조리개
- 동축 조명 연결 지원
- 탁월한 가성비
정보
다음 섹션에 표시된 기술 데이터는 공칭 설계 값입니다. 실제 납품된 제품의 값은 공칭 설계 값과 다를 수 있습니다.
일반 사양#
| C23T-2-110-VI-C | |
|---|---|
| Order Number | 2200002847 |
| Magnification β (x) | 2.0 |
| Working Distance WD (mm) | 108 |
| 조리개 범위 | F10.6–F45 |
| Theoretical Object-side Resolution (µm) (dep. on f/#) | 3.8–16.2 |
| MTF30 (lp/mm) (dep. on f/#) | 62–22 |
| Numerical Aperture N.A. (dep. on f/#) | 0.094–0.022 |
| Object-side Theoretical Depth of Field (mm) (dep. on f/#) | 0.2–0.9 |
| Image Circle (⌀ mm) | 11 mm (2/3" format) |
| Image-side Distortion (% max, typical) | 0.08 |
| 파장 대역 | 가시광선 (400–700 nm) |
| Object-side Telecentricity (° max, typical) | 0.01 |
기계적 사양#
| C23T-2-110-VI-C | |
|---|---|
| Camera Mount | C-mount |
| Total Lens Length | 134.3 |
| 동축 조명 | Yes |
렌즈 치수#
→ Basler 렌즈용 CAD/기술 도면을 다운로드하세요.
성능 차트#
이미지 높이에 따른 해상도#
조건: f/12, 최적 성능 f-number 기준 다색광