콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Lens C12T-1-80-VI-C#

F5.3~F32의 조리개 범위와 1.0 배율을 제공하는 고성능 양측 텔레센트릭 렌즈입니다. 외부 조명을 연결할 수 있습니다.

Basler Lens C12T-1-80-VI-C

주요 기능#

  • 센서 크기가 최대 1.2"인 모든 Basler 카메라에 호환됩니다.
  • 메탈 하우징
  • C-Mount
  • 가변 조리개
  • 동축 조명 연결 지원
  • 탁월한 가성비

정보

다음 섹션에 표시된 기술 데이터는 공칭 설계 값입니다. 실제 납품된 제품의 값은 공칭 설계 값과 다를 수 있습니다.

일반 사양#

C12T-1-80-VI-C
Order Number 2200002857
Magnification β (x) 1.0
Working Distance WD (mm) 80
조리개 범위 F5.3–F32
Theoretical Object-side Resolution (µm) (dep. on f/#) 3.5–21.5
MTF30 (lp/mm) (dep. on f/#) 171–33
Numerical Aperture N.A. (dep. on f/#) 0.095–0.016
Object-side Theoretical Depth of Field (mm) (dep. on f/#) 0.4–2.6
Image Circle (⌀ mm) 20 mm (1.2" format)
Image-side Distortion (% max, typical) 0.045
파장 대역 Visible (420–660 nm)
Object-side Telecentricity (° max, typical) 0.1

기계적 사양#

C12T-1-80-VI-C
Camera Mount C-mount
Total Lens Length 149.6
동축 조명 Yes

렌즈 치수#

Basler Lens C12T-1-80-VI-C

→ Basler 렌즈용 CAD/기술 도면을 다운로드하세요.

성능 차트#

이미지 높이에 따른 해상도#

조건: f/6.7, 최적 성능 F-number 기준 다색광(polychromatic)

C12T-1-80-VI-C - 해상도 대 이미지 높이