콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Lens C11T-08-110-VI#

F6.6 고정 조리개와 0.8 배율을 제공하는 고성능 단측 텔레센트릭 렌즈입니다.

Basler Lens C11T-08-110-VI

주요 기능#

  • 센서 크기가 최대 1.1"인 모든 Basler 카메라와 호환됩니다.
  • 메탈 하우징
  • C-Mount
  • 가변 조리개
  • 탁월한 가성비

정보

다음 섹션에 표시된 기술 데이터는 공칭 설계 값입니다. 실제 납품된 제품의 값은 공칭 설계 값과 다를 수 있습니다.

일반 사양#

C11T-08-110-VI
Order Number 2200002848
Magnification β (x) 0.8
Working Distance WD (mm) 110 ±2
조리개 범위 F6.6
Theoretical Object-side Resolution (µm) (dep. on f/#) 4.9
MTF30 (lp/mm) (dep. on f/#) 128
Numerical Aperture N.A. (dep. on f/#) 0.061
Object-side Theoretical Depth of Field (mm) (dep. on f/#) ±0.4 @ F6.6
Image Circle (⌀ mm) 18.0 mm (1.1" 포맷)
Image-side Distortion (% max, typical) 0.08
파장 대역 가시광선 (400–700 nm)
Object-side Telecentricity (° max, typical) 0.06

기계적 사양#

C11T-08-110-VI
Camera Mount C-mount
Total Lens Length 142.5
동축 조명 No

렌즈 치수#

Basler Lens C11T-08-110-VI

→ Basler 렌즈용 CAD/기술 도면을 다운로드하세요.

성능 차트#

이미지 높이에 따른 해상도#

조건: f/6.6, 최적 성능 F 번호에서의 다색광(polychromatic)

C11T-08-110-VI - 이미지 높이에 따른 해상도