환경 변수를 2047자 이상으로 확장한 후 Windows를 사용할 수 없게 되는 현상#
Windows 7에서는 Shell32.dll의 버그로 인해 환경 변수의 최대 길이가 2047자로 제한됩니다. 이는 PATH 환경 변수를 확장하려는 모든 소프트웨어 설치로 인해 발생할 수 있습니다.
어떠한 환경 변수도 2047자보다 길어서는 안 됩니다. 2047자보다 긴 변수가 있는 경우, 그 이후의 변수는 확장되지 않고 표시되지 않으며 PATH 변수는 null이 됩니다.
이 제한을 초과하면 Windows 설치가 손상됩니다. 컴퓨터 부팅 시 F8을 눌러 액세스할 수 있는 최근에 성공한 구성을 사용 부팅 메뉴를 통해 Windows를 복구할 수 있습니다.
해결 방법#
핫픽스는 여기서 다운로드할 수 있습니다.