콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

바슬러(Basler)의 IP67 하우징의 전면 유리 재질은 무엇인가요?#

Basler IP67 하우징의 전면 유리는 반사 방지 코팅이 적용된 BK7 유리로 제작되었습니다.

BK7은 기포 및 내포물 함량이 극히 낮은 고품질 광학 유리로, 일반적으로 350 nm에서 2.0 µm 파장 범위에서 투과 특성을 나타냅니다.

제품 이미지 IP67 하우징

기술 자료로 돌아가기