USB 3.0 전원 상태#
USB 3.0은 다음과 같은 4가지 power states를 정의합니다.
- U0: 일반적인 작동 상태입니다.
- U1: 수신 및 송신 회로가 대기 상태로 전환됩니다.
- U2: 클럭 생성 회로가 추가로 대기 상태로 전환될 수 있습니다.
- U3: 디바이스가 일시 중지(suspend) 상태로 전환됩니다. 센서, RAM, FPGA가 비활성화되는 등 링크 및 디바이스 전력이 크게 절감됩니다.
ace 시리즈의 경우 U0이 항상 기본 상태가 되며 카메라는 스스로 절전 모드를 제안하지 않습니다.
일부 호스트 컨트롤러는 매우 공격적이어서 가능한 모든 상태를 사용하려고 합니다. 호스트가 U1 또는 U2를 제안하면 카메라는 이러한 모드를 수락하지 않으며 호스트는 이 저전력 상태로 진입할 수 없습니다. 이는 카메라 또는 호스트의 웨이크업 시간으로 인한 추가 대기 시간을 방지합니다.
그러나 호스트가 일반적으로 컴퓨터 전원 절전과 관련된 U3 절전 명령을 내리면 카메라는 이 상태를 따릅니다.