콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

USB 3 명명 규칙#

USB-IF(USB Implementer's Forum)는 도입 이래 USB 3 인터페이스의 명칭을 몇 차례 변경했으며, 이로 인해 혼선이 빚어질 수 있습니다.

Basler 카메라가 지원하는 인터페이스는 원래 "USB 3.0"으로 알려졌으나, 현재는 "USB 3.1 Gen 1" 및 "USB 3.2 Gen 1"로 불리기도 합니다.

결과적으로 카메라의 펌웨어 버전에 따라 pylon USB Configurator 도구에 카메라가 다음과 같이 표시될 수 있습니다.

  • "Is Operating as: USB 3.0 Device"
  • "Is Operating as: USB 3.1 Device"
  • "Is Operating as: USB 3.2 Device"

그러나 인터페이스의 물리적 차이는 없습니다. 명칭상의 차이일 뿐입니다. 모든 Basler USB 카메라는 최대 속도가 5 Gbps인 SuperSpeed USB만을 지원합니다.

참고용 USB-IF 명명 규칙 차트(2019년 5월 기준):

USB-IF 명명 규칙

기술 문서로 돌아가기