콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

ace / ace 2 GPIO 출력 회로용 외부 풀업 저항 권장 사항#

GPIO 출력 회로 예시 다이어그램에는 저항이 포함되어 있습니다.

이러한 기능의 일반적인 애플리케이션으로 Basler ace 2 카메라의 GPIO 라인 2를 사용하여 조명의 스위칭 입력을 트리거할 수 있습니다. 24 VDC가 켜지거나 꺼집니다(부하는 전환되지 않으며 조명에 별도의 스위칭 입력이 있음). Basler가 제안하는 배선 예시는 정확히 이러한 애플리케이션을 위한 것입니다.

저항이 포함된 Gpio 출력 회로 다이어그램

내부 배선을 보호하기 위해 추가 외부 저항(녹색으로 표시됨)을 추가해야 합니다.

ace 또는 ace 2 카메라에 대한 Basler의 공식 풀업 저항 권장 사항은 없습니다.

이 외부 풀업 저항의 정확한 사양은 연결된 장치에 크게 의존하므로 큰 의미가 없습니다.

올바른 저항 값을 계산하려면 카메라의 기술 사양("Electrical Requirements - General Purpose I/O Lines - Operation as Output")을 사용해야 합니다. 실제 값은 주로 외부 풀업 저항에서의 외부 I/O 전압 수준에 따라 달라집니다.

사양에 50mA로 명시된 최대 허용 부하 전류를 준수하는 것이 중요합니다.

논리 레벨 기능에서는 대부분의 경우 2 k Ω의 저항 값이면 충분합니다.

Provided that the maximum I/O voltage is <30 VDC, however, a minimum value of 600 Ω must always be provided for the external pull-up resistor.

기술 문서로 돌아가기