ace GigE Classic 카메라에서 RGB 8 및 BGR 8 형식이 지원되지 않음#
Basler ace GigE Classic 카메라는 다양한 픽셀 형식을 출력할 수 있습니다. 예를 들어, acA2040-25gc 카메라는 다음과 같은 픽셀 형식을 지원합니다:
- Mono 8
- Bayer GR 8
- 바이엘 GR 12
- 바이엘 GR 12 포장
- YUV 4:2:2 압축
- YUV 4:2:2 (YUYV) 압축
RGB 8 및 BGR 8 픽셀 형식이 빠져 있는 것을 볼 수 있습니다. 그 이유는 GigE 카메라의 대역폭이 제한적이기 때문입니다.
카메라는 대개 8비트 베이어 픽셀 형식(예: Bayer GR 8)을 사용할 때 이미 GigE 대역폭의 한계에 도달해 있기 때문에, 디베이어 처리된 이미지 형식을 사용하면 프레임 속도가 크게 떨어질 것입니다.
YUV(또는 YCbCr) 형식의 경우, 카메라는 일반적으로 최대 가능 프레임 속도의 약 50% 수준에 도달하는 반면, RGB 8 또는 BGR 8의 경우 8비트 프레임 속도의 약 33% 수준에 도달합니다. acA2040-25gc의 경우, 이는 초당 8 프레임에 불과합니다.
따라서 바슬러는 GigE 카메라에서 이러한 픽셀 형식(RGB 8 또는 BGR 8)을 지원하지 않기로 결정했습니다.
하지만 프로젝트에서 해당 형식이 반드시 필요한 경우, 사용자 정의를 통해 이러한 형식을 추가하는 것이 기술적으로 가능할 것입니다.
그러나 RGB 8 및 BGR 8 형식은 모든 Basler ace 2 컬러 카메라에서 사용할 수 있습니다.