marathon ACL 또는 오류 코드 -3000으로 인해 VCL 보드 초기화에 실패했습니다.#
문제#
Basler의 marathon ACL 또는 VCL 보드와 Framegrabber SDK / 런타임을 함께 사용할 때 다음과 같은 오류가 발생할 수 있습니다:
Failed initializing Framegrabber error code -3000
이 보드는 장치 관리자에서 인식되지만, 런타임(Runtime)이나 microDiagnostics 을 사용하여 보드를 구성하면 위의 오류가 발생합니다.
원인#
프레임 그래버의 펌웨어가 설치된 Framegrabber SDK 버전과 일치하지 않습니다.
해결 방법#
설치된 런타임과 함께 제공되는 애플릿을 사용하여 보드에 플래시 작업을 수행하십시오.
이를 위해 microDiagnostics 을 열고, 아래 이미지에 표시된 대로 “Flash Applet” 섹션으로 이동하십시오.

런타임 디렉터리에서 애플릿을 하나 선택하십시오.