콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

방법: VisionPro 9.7 환경에서 Basler USB 3.0 및 CXP-12 카메라 사용하기#

문제#

VisionPro 9.7 릴리스 노트에 따르면 VisionPro는 GenTL을 통해 Basler USB 3.0 카메라를 직접 지원할 수 있습니다.

Basler boost CXP-12 카메라 역시 GenTL을 지원합니다. 하지만 VisionPro 9.7은 기본 설치 시 Basler boost 카메라를 인식하지 못합니다.

원인#

VisionPro 기본 설치 시 Pylon_Runtime_6.1.1.19832.exe가 함께 설치됩니다. 이는 Windows 제어판에서 확인할 수 있습니다. 또한 VisionPro9.7 설치 디렉터리에서 pylon6_driver 디렉터리를 확인할 수 있습니다.

이 버전은 Basler GigE 및 Basler USB 3.0 카메라를 지원합니다.

그러나 Basler boost 카메라의 경우, Pylon_Runtime_7.3.0.27189.exe와 같은 최신 버전의 런타임 설치 프로그램을 사용해야 합니다.

해결 방법#

  1. Pylon_Runtime_6.1.1.19832.exe를 설치하지 않고 VisionPro9.7을 설치하거나(또는 Windows 제어판을 통해 Pylon_Runtime_6.1.1.19832.exe 제거),
  2. Pylon_Runtime_7.3.0.27189.exe 등 최신 런타임 설치 프로그램을 다운로드하여 설치합니다. 완료 후 VisionPro 9.7을 다시 실행합니다. Basler USB 3.0 및 CXP-12 카메라가 모두 인식되어야 합니다.

문제 해결#

최신 런타임으로 VisionPro 9.7을 설치한 후에도 VisionPro 9.7에서 Basler USB 3.0 및 CXP-12 카메라를 감지하지 못하는 경우, Matrox GenTL 또는 SiSo GenTL과 같은 다른 GenTL 관련 드라이버가 설치되어 있는지 확인하십시오. 다른 모든 GenTL 관련 드라이버를 제거한 후 VisionPro를 열고 다시 시도하십시오.

기술 문서로 돌아가기