콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

방법: 최상의 색상 재현을 위한 Basler racer 2 S 카메라 캘리브레이션#

이 문서는 Basler racer 2 S 컬러 카메라와 해당 기능을 사용하여 최고의 색상 결과를 얻는 방법을 설명합니다. 사용되는 기능은 shading correction, spatial correction 및 카메라의 색상 함수입니다.

  1. 의도된 조명 설정으로 카메라에서 프리러닝(free running) 이미지를 얻을 수 있도록 카메라를 설정합니다. 목표는 머신을 정지시키되 외부 트리거 없이 카메라가 계속해서 이미지를 획득하도록 하는 것입니다. pylon Viewer 내에서 색상 개선 기능을 꺼야 합니다. 색상 함수를 끄는 이유는 이 함수가 내부 게인(gain)과 오프셋을 사용하여 shading correction의 Quality를 저하시키기 때문입니다.

    ImageProcessingControl → Color Space: OFF

    그 결과 카메라는 균일한 조명 설정에서 초점이 맞지 않고 외부 트리거가 없는 이미지를 보여줍니다.

    흐린 컬러 이미지

  2. 카메라의 초점 영역에 흰색 또는 회색 종이를 놓습니다. 단, 이미지가 흐리게 보이도록 해야 합니다. 결과 카메라 이미지는 과노출되지 않은 밝고 균일한 회색 이미지여야 합니다. 이미지 내에 일부 선이있을 수 있지만 선명한 선 형태는 아니어야 합니다. 흐린 이미지는 종이의 미세한 구조를 "무시"하는 데 유용합니다.

    평탄하지 않은 회색 이미지

  3. 실행: PRNU shading correction 기존 DSNU correction 기반. 공장 기본값이 일반적으로 잘 작동하므로 DSNU shading correction을 다시 수행할 필요는 없습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. Basler 제품 문서: Shading Correction.

    ImageProcessingControl → Shading Correction Selector: DSNU ImageProcessingControl → Shading Correction Mode: Factory

    ImageProcessingControl → Shading Correction Selector: PRNU ImageProcessingControl → Shading Correction Mode:User

    결과적으로 이미지는 평탄하고 균일한 이미지를 보여줍니다.

    평탄한 회색 이미지

  4. 흰색/회색 배경을 제거하고 초점을 선명하게 맞춥니다. 카메라의 시야(Field of View) 내에 대비(contrast)가 있는 피사체가 있는지 확인하세요.

    결과적으로 이미지에 선명한 줄무늬가 표시되어야 합니다.

    이미지의 선명한 줄무늬

  5. 카메라 구성을 트리거 방식 획득으로 다시 변경하고 이미지 획득을 시작합니다.

  6. (선택 단계:) Frequency Converter를 사용하여 x와 y의 광학 해상도를 동일하게 맞춥니다. 목표는 둥근 모양을 타원이 아닌 둥글게 표현하는 것입니다.

    Frequency Converter

  7. Spatial Correction을 "on"으로 설정하고 색수차가 최소화되도록 값을 변경합니다.

    Spatial Correction: 최소 색수차

추가 정보#

Spatial Correction의 다양한 설정(-2, 0, +2). 매개변수는 카메라 아래의 자재 이동 방향에 따라 설정해야 합니다.

Spatial Correction의 다양한 설정

최종#

색상이 최적화된 이미지가 필요한 경우 색 궤도를 켜고 적절한 광원을 선택하십시오. 화이트 밸런스를 다시 실행해야 할 수도 있습니다. 색 궤도는 일부 비선형 게인/Gamma를 사용하므로 이미지 내 노이즈가 증가할 수 있다는 점에 유의하십시오.

LED Light 5500에서의 색 궤도 활성화

기술 자료로 돌아가기