콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

방법: a2a1920-165g5m/g5c 카메라에서 더 높은 프레임 레이트 달성하기#

a2A1920-165g5m/g5c Basler ace 2 5GigE 카메라는 Sony IMX392 센서를 탑재하고 있습니다.

센서 데이터 시트에 따르면 IMX392 센서는 전체 해상도에서 최대 201 fps를 구현합니다.

IMX392 센서 데이터 시트

하지만 기본 설정을 사용할 경우 Basler 카메라는 최대 168 fps까지만 도달합니다.

이 제한은 카메라 내부 아키텍처 및 센서 웨이크업 설정과 관련이 있습니다. 카메라 Pixel Format이 8 bit 모드로 설정되어 있더라도 기본 Sensor Bit Depth는 Bpp10으로 설정됩니다.

더 높은 프레임 속도를 달성하려면 다음을 설정하세요. BslSensorBitDepth 매개변수: Bpp8. 이 설정을 사용하면 전체 해상도에서 193 fps의 프레임 속도를 달성할 수 있습니다.

기술 문서로 돌아가기