특정 네트워크 장치에서 GigE 카메라 검색하기#
네트워크에서 GigE 카메라를 찾기 위해 GigE Vision 프로토콜은 다음과 같은 두 가지 유형의 브로드캐스트 장치 검색 명령을 사용합니다.
- 네트워크 지정 브로드캐스트(Network-directed broadcasting)는 네트워크 장치와 일치하는 IP 주소를 가진 카메스를 찾는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 네트워크 어댑터가 192.168.3.0 네트워크에 있는 경우 대상 주소는 192.168.3.255일 수 있습니다.
- 제한적 브로드캐스트(Limited broadcasting)는 네트워크 장치와 일치하지 않는 IP 주소를 가진 카메라를 포함하여 모든 GigE 카메라를 찾는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 대상 주소는 255.255.255.255일 수 있습니다.
시스템에 여러 네트워크 장치가 장착된 경우 pylon은 검색된 모든 네트워크 장치로 장치 검색 명령을 보냅니다.
현재 특정 네트워크 장치로 장치 검색을 보내는 방법은 없지만, Basler의 GigE 드라이버(gxAPI)는 임시 해결책(workaround)을 통해 이 옵션을 제공할 수 있도록 준비되어 있습니다.
다음에서 Linux 시스템, 다음을 사용할 수 있습니다 iptables 명령:
iptables - t - nat -A OUTPUT -d 192.168.3.255 -p udp -j DNAT - -to 127.0.0.1
iptables - t - nat -A OUTPUT -o eth1 -p udp -j DNAT --to 127.0.0.1
또는
iptables - t - nat -A OUTPUT -d 255.255.255.255 -p udp -j DNAT - -to 127.0.0.1
iptables - t - nat -A OUTPUT -o eth1 -p udp -j DNAT --to 127.0.0.1
Windows 시스템에서는 Windows 방화벽에 아웃바운드 규칙을 추가하여 이를 달성할 수 있습니다.