콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

dart, dart R, ace 2의 차이점#

몇 년 전, Basler는 Sony IMX 센서로 dart 시리즈를 확장하기 시작했습니다.

이 문서는 기존 dart와 IMX 센서가 탑재된 dart 간의 차이점을 설명합니다. 또한, 두 카메라 시리즈가 일부 센서를 공유하더라도 새로운 dart 모델을 ace 2와 차별화하는 몇 가지 측면을 지적합니다.

dart와 dart R의 차이점#

초기 dart 카메라와 IMX 센서가 탑재된 dart 사이에는 몇 가지 차이점이 있습니다. IMX 센서가 탑재된 dart에 사용되는 펌웨어는 ace 2 및 Basler boost 카메라에 사용되는 펌웨어와 유사합니다. ace 펌웨어와 유사한 초기 dart 모델의 경우는 그렇지 않습니다.

주요 차이점:

  • IMX 센서가 탑재된 dart는 USB 2.0 하위 호환성을 제공하지 않는 반면, 이전 dart 모델은 제공합니다.
  • IMX 센서가 탑재된 dart에는 덩어리(chunk) 및 이벤트와 같은 몇 가지 추가 기능이 있습니다.

전체 변경 사항 목록은 기능 체크리스트를 참조하십시오.

또한 초기 dart 마운팅 커버(주문 번호 2200000164 - 현재 단종됨)는 IMX 센서가 탑재된 dart와 호환되지 않습니다. 마운팅 커버의 업데이트된 버전은 주문 번호 2200000959로 이미 제공되고 있습니다.

dart I/O 보드(주문 번호 106896 또는 106897) 역시 IMX 센서가 탑재된 dart와 호환되지 않습니다. IMX 센서 모델이 탑재된 dart와 호환되는 수정된 버전의 I/O 보드는 현재 검토 중이며 향후 출시될 예정입니다.

dart R과 ace 2의 차이점#

IMX392(2.3 MP 글로벌 셔터) 및 IMX334(8 MP 롤링 셔터) 센서는 Basler ace 2와 IMX 센서 카메라가 탑재된 dart 모두에 사용됩니다. 그러나 Basler ace 2 BAS 카메라는 다음과 같은 몇 가지 장점이 있습니다.

  • IMX 센서가 탑재된 dart는 USB 인터페이스로만 제공되는 반면, ace 2 카메라는 GigE 인터페이스도 제공합니다.
  • IMX 센서가 탑재된 dart에는 프레임 버퍼가 없어 까다로운 애플리케이션의 안정성에 문제가 될 수 있습니다.
  • IMX 센서가 탑재된 dart에는 하우징이 없습니다. 하우징은 ace 2에 추가적인 기계적 보호 기능과 더 나은 EMI 보호 기능을 제공합니다.
  • 일부 표준 ace 2 기능은 dart에서 사용할 수 없으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

또한 ace 2 시리즈는 PRO 카메라 라인과 함께 Compression Beyond 및 Pixel Beyond와 같은 추가 기능을 제공합니다.

이러한 제한 사항이 문제가 되지 않는다면, ace 2 BAS 카메라보다 IMX 센서가 탑재된 새로운 dart 모델을 선호하실 수 있습니다.

기술 문서로 돌아가기