콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

CXP-12 인터페이스 카드 및 Basler racer 2 CoaXPress 카메라를 이용한 싱글 엔드 라인 트리거 구성#

이 지침은 모든 racer 2 CoaXPress 카메라(racer 2 L 및 racer 2 S CoaXPress 카메라)에 적용됩니다.

전면 GPIO 연결 사용 시 하드웨어 설정#

배선#

Single-Ended 신호를 사용하는 경우 전면 GPIO의 핀 4개를 사용해야 합니다.

설정은 다음과 같을 수 있습니다.

  • Pin 08 → Trigger + (VIOa)
  • Pin 15 → Trigger GND (W/YELa)

또한 Frame Grabber의 트리거 입력 블록에는 실제로 기준 전압이 필요합니다. 이 전압은 회로에서 다음을 통해 공급되거나 

  • Pin 10 → VCC+ (WHTa)
  • Pin 15 → GND (W/YELa)

전면 GPIO: 핀 10 및 15

+5V TTL을 사용하는 경우, 대안으로 다음을 연결하여 Frame Grabber 자체에서 이 전원을 공급받을 수 있습니다.

  • Pin 5 및 Pin 10(+5V)
  • Pin 6 및 Pin 15(GND)

전면 GPIO: 핀 5 및 6


  1. 일치하는 전선 색상의 케이블은 Basler 웹사이트에서 확인할 수 있습니다: I/O Cable micro-D15 open 1.83m

GPIO 설정#

배선 설정을 마친 후에는 Frame Grabber의 Trigger Mode를 "single-ended"로 전환해야 합니다. 이렇게 하려면 gpioTool 명령줄 도구를 실행하십시오. 기본 설치 시 gpioTool은 C:\Program Files\Basler\FramegrabberSDK\bin 디렉토리에 위치합니다.

시스템에 Basler CXP-12 Interface Card만 설치되어 있다고 가정하고, 다음 명령으로 gpioTool을 실행하십시오.

bin>_gpioTool.exe -b 0 -s 0:se,pu,ni

정보

gpioTool.exe -b x -g 명령을 사용하여 x = 0, 1, 2 등으로 보드 및 뱅크 인덱스를 확인할 수 있습니다.

pylon 설정#

Frame Grabber 설정#

pylon: Frame Grabber 선택

Interface Applets 경로에서 올바른 Interface Applet이 선택되어 있는지 확인하십시오.

pylon: Select Applet

Camera Settings#

pylon: Select Camera

Acquisition Control 경로에서 Trigger를 활성화합니다:

pylon: Activate Trigger

Device Transport Layer → Device Fg Features 경로에서:

  • Line Trigger Mode를 Async External Trigger로 설정합니다.
  • Ex Sync On을 On으로 설정합니다.

pylon: Line Trigger Mode ExSync

Line Trigger Input 설정에서 필요한 하드웨어 Trigger 포트를 선택합니다. 이 경우 핀 8을 사용하는 것은 Trigger In Source Front GPI 2에 해당합니다.

pylon: Select Hardware Trigger Port

기술 문서로 돌아가기