콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

ace 및 ace 2 카메라 시리즈의 디베이어링 어레이 비교#

디지털 이미징 영역, 특히 컬러 카메라에서 디모자이싱(Demosaicing) 프로세스는 Image Quality에서 중요한 역할을 합니다. 이 프로세스는 컬러 필터 배열(CFA)이 오버레이된 Raw 센서 그리드를 해석하여 풀 컬러 이미지를 생성하는 과정을 포함합니다.

디모자이싱에 사용되는 기술과 배열 크기는 결과 이미지와 컬러 Quality에 큰 영향을 미칩니다.

Basler의 ace 카메라 시리즈는 고급 PGI 기능을 갖추고 있어 컬러 Quality를 향상시킵니다. PGI 기능의 중요한 측면 중 하나는 Debayering 프로세스입니다. ace 시리즈에서는 PGI가 활성화되면 Debayering에 5×5 배열이 사용됩니다. 이 더 큰 커널 크기를 통해 더 정밀한 컬러 보간이 가능하며 잠재적인 컬러 아티팩트를 방지할 수 있습니다.

반면에 ace의 최신 버전인 ace 2 시리즈는 PGI가 활성화된 상태에서 Debayering을 수행할 때 약간 더 작은 4×4 배열을 사용합니다. 이러한 변화는 고품질 이미지를 캡처하면서도 처리 오버헤드를 줄이려는 균형 잡힌 접근 방식을 반영한 것입니다. 배열 크기가 줄어들면 이미지 처리 시간이 빨라질 수 있으며, 이는 고속 이미징이 필요한 애플리케이션에 매우 중요합니다.

작은 AOI, 일종의 라인 스캔 모드 및 PGI와 함께 카메라를 사용할 때는 더 나은 결과를 얻기 위해 이 배열 크기를 고려해야 합니다.

기술 문서로 돌아가기