콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Ubuntu 환경에서 Basler CXP-12 인터페이스 카드 설정: 빠른 가이드 및 문제 해결#

pylon 6부터 Linux 환경에서 CXP-12 Interface Card를 사용할 수 있습니다.

이전 버전의 pylon에서는 USB 또는 GigE interface cards의 경우 드라이버를 전혀 설치할 필요가 없었습니다.

그러나 CoaXPress의 경우, Linux 환경에서 Basler CXP-12 Interface Card를 찾아 작동시키려면 기본적으로 설치되지 않는 커널 드라이버를 설치해야 합니다.

pylon 설치 프로그램과 함께 제공되는 Install 및 Readme 파일을 통해 Linux 환경에서 interface card를 사용하고 문제를 해결하는 방법을 확인할 수 있습니다.

지침을 따르는 데 어려움이 있는 경우, 이 빠른 가이드에서는 Ubuntu 환경에서 CXP-12 Interface Card를 올바르게 설정하는 방법에 대해 자세히 설명합니다. 이 가이드는 Ubuntu 버전 >= 16.04에 적용됩니다(Ubuntu 및 Debian 설치 패키지에 적용됨).

빠른 가이드#

다음 단계를 따르세요.

  1. Ubuntu 패키지가최신 상태인지 확인하세요. 터미널을 열고 다음을 입력합니다. sudo apt update 그런 다음, sudo apt upgrade.
  2. 당사 웹사이트에서 pylon Software Suite를 다운로드하여 설치합니다. .deb 확장자가 있는 Debian Installer Package를 찾으세요.
  3. 파일을 두 번 클릭하여 패키지를 설치합니다. .deb 설치하려면 관리자 권한이 필요할 수 있습니다.
    또는 터미널에서 다음을 통해 설치합니다. sudo dpkg -i pylon_{version-name}.deb.
  4. Secure Boot가 비활성화되어 있는지 확인하세요.
    이 옵션은 PC BIOS 설정에서 제공되며 대부분의 BIOS에서는 Boot 섹션 또는 Security 아래에서 찾을 수 있습니다.
  5. 다음 드라이버를 설치합니다. menable driver: 다음으로 이동 /opt/pylon/share/pylon 그리고 더블클릭하세요 menable-dkms_x.x.x_all.deb.
    또는 터미널에서 다음 명령어를 사용하여 설치할 수 있습니다. sudo dpkg -i menable-dkms_x.x.x_all.deb.

설치가 완료되면 ‘ pylon Viewer ’를 실행하십시오. CXP-12 인터페이스 카드가 표시되어야 합니다. Basler Boost 카메라가 연결되어 있다면, 해당 카메라도 함께 표시되어야 합니다.

문제 해결#

인터페이스 카드가 pylon Viewer에 여전히 표시되지 않으면 다음 문제 해결 단계를 시도해 보세요.

  1. 현재 사용자를 그룹에 추가합니다. video 터미널에 다음을 입력하여 sudo usermod -a -G video {username} 실행합니다.
  2. GenTL 경로에 대한 환경 변수가 잘못되었거나 누락되었을 수 있습니다. 터미널에 다음을 입력하여 설정 환경 스크립트를 소스(source)합니다. source /opt/pylon/bin/pylon-setup-env.sh /opt/pylon 실행합니다.
  3. 이제 pylon Viewer에서 인터페이스가 표시되는지 확인합니다.

표시되지 않으면 터미널에서 다음 명령을 실행하여 menable 드라이버가 인식되는지 확인하세요.

lsmod | grep menable

출력 결과가 없으면 menable 드라이버가 올바르게 설치되지 않았음을 의미합니다.

위에서 설명한 대로 터미널에서 설치를 다시 실행합니다. 출력 결과를 확인하고 오류가 있으면 해결을 시도해 보세요. 방법을 모르거나 도움이 필요한 경우 출력 결과를 복사하여 Basler 지원팀으로 보내주세요.

정보

  • 위의 설치 가이드는 Ubuntu 및 Debian 설치 패키지에 적용된다는 점에 유의하세요.
  • Ubuntu를 사용 중이며 Basler 웹사이트에서 tar.gz 패키지를 다운로드한 경우, Install 및 Readme 파일의 지침을 반드시 따르세요.
  • In the current pylon Versions (<=6.2), the tar.gz package has no menable Debian installer package, but the driver needs to be built.

기술 문서로 돌아가기