콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler blaze GigE 케이블: RJ45 커넥터 핀아웃#

Basler blaze 카메라를 사용 중이며 직접 GigE 케이블을 설계하려고 한다고 가정해 보겠습니다.

Basler는 blaze 카메라에 적합한 2m 및 10m의 두 가지 서로 다른 GigE 케이블을 제공합니다.

관련 CAD 파일은 호스트 RJ45 커넥터의 핀 위치를 보여줍니다.

RJ45 커넥터의 핀 위치

그러나 배선은 상세히 설명되어 있지 않습니다. 배선은 다음과 같아야 합니다.

핀 이름 설명
1 BI_DA+ 양방향 페어 A +
2 BI_DA- 양방향 페어 A -
3 BI_DB+ 양방향 페어 B +
4 BI_DC+ 양방향 페어 C +
5 BI_DC- 양방향 페어 C -
6 BI_DB- 양방향 페어 B -
7 BI_DD+ 양방향 페어 D +
8 BI_DD- 양방향 페어 D -

페어 C와 D가 연결되지 않거나 올바르게 압착되지 않은 경우 대역폭이 100 Mbps(100Base-T)로 떨어집니다.

1000Base-T(GigE 대역폭에 해당)에는 네 가지 페어가 모두 존재해야 합니다.

blaze-101 카메라 문서에 제공된 핀 배열은 카메라 측의 M12 8핀 이더넷 커넥터를 참조합니다.

기술 문서로 돌아가기