콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

General Purpose I/O 라인에 5 VDC 초과 전압 인가#

input으로 설정된 경우, ace 또는 ace 2 카메라의 GPIO 라인에는 12 VDC 또는 24 VDC 신호 전압을 사용해서는 안 됩니다.

카메라 문서에서는 GPIO의 안전 작동 범위를 0–5 VDC로 규정하고 있습니다.

정보

자세한 내용은 해당 카메라 모델 항목을 참조하십시오. 카메라 항목은 Area and Line Scan Cameras 섹션에서 찾을 수 있습니다.

5 VDC는 연속 작동 시의 최대값입니다.

더 높은 전압은 테스트되지 않았으며 GPIO용으로 설계되지 않았습니다. 불안정한 전기적 동작을 유발하거나 GPIO 회로의 수명을 크게 단축시킬 수 있습니다.

문서에 명시된 30 VDC는 절대 최대 전압입니다. 이 범위를 초과하면 부품이 파괴되고 합선이 발생하며 카메라 보드가 손상됩니다.

기술 문서로 돌아가기