콘텐츠로 건너뛰기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

컬러 센서용 EMVA1288 보고서 정보#

EMVA1288 표준을 통해 제조사 간 카메라를 비교할 수 있습니다. 이 표준은 주로 흑백 카메라의 특성을 파악하는 데 사용됩니다.

그러나 이 표준은 컬러 카메라의 성능을 측정하는 프로세스도 정의하고 있습니다.

Basler는 현재 표준을 준수하는 측정 방법이 부족하여 컬러 카메라에 대한 EMVA1288 데이터를 제공하지 않습니다.

컬러 채널의 대략적인 양자 효율(QE)을 결정하는 방법이 있습니다. 이는 다음 데이터를 기반으로 합니다:

  • 흑백 센서 데이터 시트의 분광 응답
  • IR 차단 필터 투과율

기본적으로 IR 차단 필터의 투과율로 가중치를 부여한 흑백 카메라의 QE(λ = 541 nm 또는 545 nm에서 측정)는 동일한 파장에서 컬러 카메라의 QE에 해당한다고 할 수 있습니다.

그런 다음 이 측정값을 사용하여 빨간색과 파란색 파장 범위를 조절할 수 있습니다.

Example: acA4112-30uc

  • λ = 545 nm에서 QE = 70 %
  • λ = 545 nm에서의 최소 평균 IR 차단 필터 투과율: 93 %

545 nm에서의 녹색 채널 추정 QE: 70 % x 93 % = 65.1 %.

이를 통해 컬러 카메라의 분광 응답을 기반으로 세 채널의 추정 QE 곡선을 도출할 수 있습니다.

기술 문서로 돌아가기