콘텐츠로 바로 가기
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m#

CoaXPress-over-Fiber 데이터 전송을 위한 광섬유 트랜시버 모듈입니다. Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F, Basler racer 2 XL 라인 스캔 카메라 및 imaFlex 2 Dual 100 프레임 그래버와 함께 사용됩니다.

Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m

정보

이 모듈은 다음과 같은 카메라, 프레임 그래버 및 케이블과 호환됩니다.

  • racer 2 XL
  • imaFlex 2 Dual 100
  • Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F

일반 사양#

2200002797
주문 번호 2200002797
이더넷 형식 100GBASE-SR4
트랜시버 4채널 전이중(Full-duplex)
데이터 전송률 (레인당) 최대 25 Gbps
최대 전송 거리 (MMF) OM3: 70 m
OM4: 100 m
섬유 유형 / 공칭 파장 다모드 / 850 nm
광 인터페이스 12섬유 MTP (MPO), 단일 MPO 커넥터
기술 Gigalight Technologies 회로 및 VCSEL
VCSEL 어레이 4 × 850 nm
포토디텍터 어레이 4 × PIN
CDR 수신 및 송신 채널
소비 전력 <2.5 W
폼 팩터 핫플러그 가능 QSFP
작동 케이스 온도 0 °C ~ +70 °C
공급 전압 3.3 V
적합성 RoHS 6, SFF-8636 Rev 2.7, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3bj, QSFP+ MSA, GR-468-CORE
레이저 제품 분류 Class 1 레이저 제품(IEC 60825-1:1993:+A1:1997+A2:2001). 2001년 7월 26일 자 레이저 통지 제50호에 따른 편차를 제외하고 21 CFR 1040.10 및 1040.11을 준수합니다. (데이터 시트 참조: 섹션 6.2, 레이저 안전)
ESD(인체 모델) 고속 핀의 경우 1 kV, 기타 모든 전기적 입력의 경우 2 kV(MIL-STD-883, Method 3015.4 / JESD22-A114-A, HBM). 취급 시 표준 ESD 예방 조치가 계속 적용됩니다. 모듈은 ESD 보호 포장 상태로 배송되므로, ESD 보호 작업 공간에서만 포장을 풀고 취급하십시오.

기계적 치수#

Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m 기계적 치수

MPO 커넥터#

광 인터페이스 커넥터는 수형 MPO 커넥터입니다. 키를 위로 향하게 했을 때, 왼쪽의 4개 광섬유 위치는 송신 채널(채널 1~4)을 전달합니다. 오른쪽의 4개 위치는 수신 채널(채널 4~1)을 전달합니다. 중앙 광섬유는 페럴에 존재합니다.

MPO 커넥터

일반적인 CoaXPress-over-Fiber 설정의 경우 Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F와 같은 B 타입 극성 케이블을 사용하십시오.

성능 사양#

Absolute Maximum Ratings#

다음 값은 절대 최대 정격(손상 임계값)입니다. 단일 한계라도 초과하는 경우, 다른 모든 매개변수가 권장 작동 조건 내에 유지되더라도 모듈이 즉시 파손될 수 있습니다.

Parameter 최소 일반 최대 단위
공급 전압(3.3 V) -0.3 — 4.5 V
I/O 패드 전압 -0.3 — VDD+0.3 V
보관 온도(비응축) -40 — 85 °C
동작 시 케이스 온도 범위(비응축) -5 — 70 °C
상대 습도 5 — 95 %
고속 핀의 정전기 방전 전압(인체 모델) — — 500 V
기타 핀의 정전기 방전 전압(인체 모델) — — 2000 V
QSFP 케이스 공중 방전(EN 61000-4-2, 기준 B) — — 15 kV
QSFP 케이스 접촉 방전(EN 61000-4-2, 기준 B) — — 8 kV
Parameter 최소 일반 최대 단위
레인당 데이터 전송률(64B/66B 코딩) — 25.78 — Gbps
3.3 V 공급 전압 3.13 3.3 3.47 V
리플을 포함한 전원 공급 장치 노이즈(1 kHz ~ 동작 주파수, VCC_HOST에서 측정) — — 50 mVpp
케이스 온도 0 35 70 °C
소비 전력 — 2 2.5 W
Supply Current — — 900 mA
전송 거리(OM3) — — 70 m
전송 거리(OM4) — — 100 m

송신기 광학 특성#

별도로 지정하지 않는 한 값은 레인별로 적용됩니다.

Parameter 기호 최소 일반 최대 단위
중심 파장 λC 840 850 860 nm
RMS 스펙트럼 폭 Δλ — — 0.6 nm
광 출력(TX DISABLE) — — — -30 dBm
Average Launch Power, Each Lane P -8.4 — 2.4 dBm
Optical Modulation Amplitude (OMA), Each Lane OMA -6.4 — 3 dBm
Launch Power in OMA minus TDEC, Each Lane — -7.3 — —
Extinction Ratio ER 3 — —
Signaling Rate, Each Lane — — 25.78 — Gbps
Optical Return Loss Tolerance — — — 12 dB

트랜스미터 광 아이 마스크는 IEEE Std 802.3bm-2015를 준수합니다.

수신기 광학 특성#

별도로 지정하지 않는 한 값은 레인별로 적용됩니다.

Parameter 기호 최소 일반 최대 단위
중심 파장 λr 840 850 860 nm
Stressed Receiver Sensitivity (OMA, EOL) — — — -5.2 dBm
Saturation Power (EOL) — 2.4 — — dBm
Max. Input Power — 3.4 — — dB
LOS Assert LOS_A -30 — — dBm
LOS De-assert LOS_D — — -7.5 dBm
LOS Hysteresis — 0.5 — — dB
Receiver Reflectance — — — -12 dB
Signaling Rate, Each Lane — — 25.78 — Gbps

전기적 사양#

Parameter Type
Bit Error Rate (BER) E-5a

  1. BER = 10^-5; 테스트 패턴 PRBS 2^31-1 (25.78125 Gbps 속도)

안전 및 취급#

경고 – 레이저 안전 지침 레이저 안전

부상을 방지하려면 항상 다음 안전 지침을 따르세요.

광섬유 연결은 적외선 범위의 레이저 방사를 방출합니다. 레이저 방사는 눈에 보이지 않으며 직접 노출될 경우 눈에 손상을 줄 수 있습니다. 열린 파이버 끝단이나 활성화된 광 포트를 절대 들여다보지 마세요. 설치, 유지보수 또는 청소 전에 연결을 해제하거나 안전하게 종료하세요. 파이버 찌꺼기는 주의해서 폐기하세요.

정보

QSFP28 파이버 모듈은 삽탈 횟수가 제한되어 있습니다. 일반적인 값은 500회입니다. 이 값을 초과하면 모듈을 교체해야 합니다.

정보

케이블과 안정적으로 연결하려면 다음을 수행하십시오.

  • 적절한 도구를 사용하여 QSFP28 모듈의 광섬유 포트를 청소합니다.
  • 적절한 도구를 사용하여 광섬유 케이블을 청소합니다.

추가 정보#

모듈을 카메라에 연결하기 전에 카메라 모델과 관련된 항목을 읽어보십시오. 카메라 항목은 Area and Line Scan Cameras 섹션에서 확인할 수 있습니다.

카메라 설치 방법은 Hardware Installation (CoaXPress Cameras) 항목에 설명되어 있습니다.

racer 2 XL 라인 스캔 카메라와 imaFlex 2 Dual 100 프레임 그래버를 사용하여 CoaXPress-over-Fiber 시스템을 설정하기 위한 설치 지침은 Configuring a CoaXPress-over-Fiber System 항목에서 설명합니다.